arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFK-T1 Z220-A8 Vergelijkbare illustratie

FFK-T1 Z220-A8

Standaard adapterplaat

IDnr. 805123

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Directe flens
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z220
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
  • Steekcirkel spindel: 171.4 mm
  • Hoogte: 18 mm
  • Klauwplaatboring: 136.2 mm
  • Gewicht: 2.7 kg
Klauwplaatzijde Z220
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 8
Klauwplaat steekcirkel [mm] 171.4
Steekcirkel spindel [mm] 171.4
Hoogte [mm] 18
Klauwplaatboring [mm] 136.2
Gewicht [kg] 2.7

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven