FFK-T2 Z170-A5
Standaard adapterplaat
IDnr. 805109
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z170
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
- Klauwplaat steekcirkel: 133.4 mm
- Steekcirkel spindel: 104.8 mm
- Hoogte: 25 mm
- Klauwplaatboring: 79.6 mm
- Gewicht: 3.3 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z170 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 5 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 133.4 |
Steekcirkel spindel [mm] | 104.8 |
Hoogte [mm] | 25 |
Klauwplaatboring [mm] | 79.6 |
Gewicht [kg] | 3.3 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven