FFK-T2 Z220-A5
Standaard adapterplaat
IDnr. 805113
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z220
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
- Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
- Steekcirkel spindel: 104.8 mm
- Hoogte: 28 mm
- Klauwplaatboring: 79.6 mm
- Gewicht: 6.5 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z220 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 5 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 171.4 |
Steekcirkel spindel [mm] | 104.8 |
Hoogte [mm] | 28 |
Klauwplaatboring [mm] | 79.6 |
Gewicht [kg] | 6.5 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven