FFK-T2 Z220-A6
Standaard adapterplaat
IDnr. 805122
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z220
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 6
- Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
- Steekcirkel spindel: 133.4 mm
- Hoogte: 25 mm
- Klauwplaatboring: 103.2 mm
- Gewicht: 5.3 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z220 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 6 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 171.4 |
Steekcirkel spindel [mm] | 133.4 |
Hoogte [mm] | 25 |
Klauwplaatboring [mm] | 103.2 |
Gewicht [kg] | 5.3 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven