arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFK-T3 Z140-A6 Vergelijkbare illustratie

FFK-T3 Z140-A6

Standaard adapterplaat

IDnr. 805115

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Uitbreidingsadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z140
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 6
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 104.8 mm
  • Steekcirkel spindel: 133.4 mm
  • Hoogte: 34 mm
  • Klauwplaatboring: 80 mm
  • Gewicht: 3.4 kg
Klauwplaatzijde Z140
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 104.8
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 34
Klauwplaatboring [mm] 80
Gewicht [kg] 3.4

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven