FFK-T3 Z170-A8
Standaard adapterplaat
IDnr. 805111
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z170
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
- Klauwplaat steekcirkel: 133.4 mm
- Steekcirkel spindel: 171.4 mm
- Hoogte: 40 mm
- Klauwplaatboring: 110 mm
- Gewicht: 6.1 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z170 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 8 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 133.4 |
Steekcirkel spindel [mm] | 171.4 |
Hoogte [mm] | 40 |
Klauwplaatboring [mm] | 110 |
Gewicht [kg] | 6.1 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven