FFK-T3 Z220-A11
Standaard adapterplaat
IDnr. 805121
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z220
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
- Klauwplaat steekcirkel: 171.4 mm
- Steekcirkel spindel: 235 mm
- Hoogte: 36 mm
- Klauwplaatboring: 148 mm
- Gewicht: 11.1 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z220 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 11 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 171.4 |
Steekcirkel spindel [mm] | 235 |
Hoogte [mm] | 36 |
Klauwplaatboring [mm] | 148 |
Gewicht [kg] | 11.1 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven