FFV Z195-A11
Standaard adapterplaat
IDnr. 836023
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitbreidingsadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z195
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
- Klauwplaat steekcirkel: 223.8 mm
- Steekcirkel spindel: 235 mm
- Hoogte: 40 mm
- Klauwplaatboring: 175 mm
- Gewicht: 6.7 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z195 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 11 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 223.8 |
Steekcirkel spindel [mm] | 235 |
Hoogte [mm] | 40 |
Klauwplaatboring [mm] | 175 |
Gewicht [kg] | 6.7 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven