FFV Z235-A11
Standaard adapterplaat
IDnr. 836032
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z235
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 11
- Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
- Steekcirkel spindel: 235 mm
- Hoogte: 34 mm
- Klauwplaatboring: 192.9 mm
- Gewicht: 9.5 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z235 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 11 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 290.5 |
Steekcirkel spindel [mm] | 235 |
Hoogte [mm] | 34 |
Klauwplaatboring [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 9.5 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven