arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFV Z235-A6 Vergelijkbare illustratie

FFV Z235-A6

Standaard adapterplaat

IDnr. 836030

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z235
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 6
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
  • Steekcirkel spindel: 133.4 mm
  • Hoogte: 32 mm
  • Klauwplaatboring: 103 mm
  • Gewicht: 11.2 kg
Klauwplaatzijde Z235
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 290.5
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 32
Klauwplaatboring [mm] 103
Gewicht [kg] 11.2

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven