FFV Z235-A8
Standaard adapterplaat
IDnr. 836031
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z235
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
- Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
- Steekcirkel spindel: 171.4 mm
- Hoogte: 34 mm
- Klauwplaatboring: 136 mm
- Gewicht: 12.3 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z235 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 8 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 290.5 |
Steekcirkel spindel [mm] | 171.4 |
Hoogte [mm] | 34 |
Klauwplaatboring [mm] | 136 |
Gewicht [kg] | 12.3 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven