FFV Z270-A8
Standaard adapterplaat
IDnr. 836041
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z270
- Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 8
- Klauwplaat steekcirkel: 318 mm
- Steekcirkel spindel: 171.4 mm
- Hoogte: 38 mm
- Klauwplaatboring: 136.2 mm
- Gewicht: 17.3 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z270 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-1 Nr. 8 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 318 |
Steekcirkel spindel [mm] | 171.4 |
Hoogte [mm] | 38 |
Klauwplaatboring [mm] | 136.2 |
Gewicht [kg] | 17.3 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven