FFV Z235-D6
Standaard adapterplaat
IDnr. 836230
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z235
- Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 6
- Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
- Steekcirkel spindel: 133.6 mm
- Hoogte: 29 mm
- Klauwplaatboring: 103.2 mm
- Gewicht: 14.5 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z235 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-2 Nr. 6 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 290.5 |
Steekcirkel spindel [mm] | 133.6 |
Hoogte [mm] | 29 |
Klauwplaatboring [mm] | 103.2 |
Gewicht [kg] | 14.5 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven