FFV Z235-D8
Standaard adapterplaat
IDnr. 836231
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z235
- Machinezijde: ISO 702-2 nr. 8
- Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
- Steekcirkel spindel: 171.4 mm
- Hoogte: 34 mm
- Klauwplaatboring: 136.2 mm
- Gewicht: 15 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z235 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-2 nr. 8 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 290.5 |
Steekcirkel spindel [mm] | 171.4 |
Hoogte [mm] | 34 |
Klauwplaatboring [mm] | 136.2 |
Gewicht [kg] | 15 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven