FFV Z270-D11
Standaard adapterplaat
IDnr. 836242
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z270
- Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 11
- Klauwplaat steekcirkel: 318 mm
- Steekcirkel spindel: 235 mm
- Hoogte: 39 mm
- Klauwplaatboring: 192.9 mm
- Gewicht: 15 kg
Technische gegevens
Klauwplaatzijde | Z270 |
---|---|
Machinezijde | ISO 702-2 Nr. 11 |
Klauwplaat steekcirkel [mm] | 318 |
Steekcirkel spindel [mm] | 235 |
Hoogte [mm] | 39 |
Klauwplaatboring [mm] | 192.9 |
Gewicht [kg] | 15 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven