arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFV Z270-D6 Vergelijkbare illustratie

FFV Z270-D6

Standaard adapterplaat

IDnr. 836240

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z270
  • Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 6
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 318 mm
  • Steekcirkel spindel: 133.4 mm
  • Hoogte: 29 mm
  • Klauwplaatboring: 103.2 mm
  • Gewicht: 13.5 kg
Klauwplaatzijde Z270
Machinezijde ISO 702-2 Nr. 6
Klauwplaat steekcirkel [mm] 318
Steekcirkel spindel [mm] 133.4
Hoogte [mm] 29
Klauwplaatboring [mm] 103.2
Gewicht [kg] 13.5

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven