SSH-SL SW16-330
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 8704923
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zeskantige activeringssleutel
- Voor handmatige aandrijving van handmatige klauwplaten van SCHUNK
- Met uitstootmechanisme
- Lange versie.
- Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
- Sleutelmaat: 16
- Lengte: 330 mm
- Gewicht: 2.22 kg
Technische gegevens
| Zeskant | 16.0 |
|---|---|
| Lengte [mm] | 330.0 |
| Gewicht [kg] | 2.22 |