arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ISBL 80x28x97 Vergelijkbare illustratie

ISBL 80x28x97

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

IDnr. 425141

Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie

Productkenmerken
  • Zuignappen
  • Hoge uitvoering
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 80 x 97 mm
  • Aanzuiggedeelte: 80 x 28 mm
  • Gewicht: 1.1 kg
Lengte [mm] 80
Breedte [mm] 28
Hoogte [mm] 97
Gewicht [kg] 1.1

Levering
Zuignappen