ISBL 80x40x97
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
IDnr. 425140
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zuignappen
- Hoge uitvoering
- Afmetingen: 80 x 80 x 97 mm
- Aanzuiggedeelte: 80 x 40 mm
- Gewicht: 1.25 kg
Technische gegevens
Lengte [mm] | 80 |
---|---|
Breedte [mm] | 40 |
Hoogte [mm] | 97 |
Gewicht [kg] | 1.25 |
Levering
Zuignappen