arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

Elektromechanische klemmodules

IDnr. 1515320

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Elektromechanische klemmodule
  • Besturing via IO-Link
  • Volledig geïntegreerd sensorsysteem
  • Bewaking van de klemsledeposities
  • Bewaking van palletaanwezigheid
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Neerhaalkracht: 20 kN
  • Sluit-/openingstijd: 10 s
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Aandrijfsysteem bedrijfsspanning: 24 V DC
  • Max. uitgangsstroom: 2000 mA
  • Gewicht: 4.5 kg
Afmetingen Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
Diameter [mm] 138.0
Neerhaalkracht [kN] 20.0
Netspanning [V DC] 24.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Sluit-/openingstijd [s] 10.0
Gewicht [kg] 4.5