arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC-5X 125-400-252

KSC-5X 125-400-252

5-assige bankschroef

IDnr. 1639489

Standaard centrische klemspanners

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor NSE3- en GFD-spanbouten
  • Hoge uitvoering
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 400 x 252 mm
  • Max. opspankracht: 40 kN
  • Max. koppel: 130 Nm
  • Gewicht: 45.5 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
高度 [mm] 252.0
最大夹持力* [kN] 40.0
最大扭矩 [Nm] 130.0
重量 [kg] 45.5

标配范围
虎钳,操作手册;无活动扳手,无夹持爪