KSC mini 70-80
Vastklemmen van kleine onderdelen
IDnr. 1452102
Standaard centrische klemspanners
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Klemsnelwisselsysteem
- Afmetingen: 70 x 80 x 20 mm
- Max. opspankracht: 16 kN
- Max. koppel: 50 Nm
- Gewicht: 0.9 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 70 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 16 |
Max. koppel [Nm] | 50 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel