KSC3 125-235-S
Basisklemspanner
IDnr. 1514248
Standaard centrische klemspanners
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Zwevende variant
- Vernikkelde basisbehuizing
- Afmetingen: 125 x 235 x 50 mm
- Compensatie: ± 5 mm
- Max. opspankracht: 35 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 9.5 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 125 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 35 |
Max. koppel [Nm] | 100 |
Lengtecompensatie [mm] | ± 5 |
Gewicht [kg] | 9.5 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel