arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC3 125-300

KSC3 125-300

Basisklemspanner

IDnr. 1514246

Standaard centrische klemspanners

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Vernikkelde basisbehuizing
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 300 x 50 mm
  • Max. opspankracht: 35 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
  • Gewicht: 12.5 kg
Breedte van de bankschroef [mm] 125
Max. opspankracht [kN] 35
Max. koppel [Nm] 100
Gewicht [kg] 12.5

Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel