arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC3 160-480

KSC3 160-480

Basisklemspanner

IDnr. 1514254

Standaard centrische klemspanners

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Vernikkelde basisbehuizing
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 480 x 70 mm
  • Max. opspankracht: 50 kN
  • Max. koppel: 175 Nm
  • Gewicht: 35 kg
Breedte van de bankschroef [mm] 160
Max. opspankracht [kN] 50
Max. koppel [Nm] 175
Gewicht [kg] 35

Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel