KSC3 80-190-S
Basisklemspanner
IDnr. 1514220
Standaard centrische klemspanners
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Zwevende variant
- Vernikkelde basisbehuizing
- Afmetingen: 80 x 190 x 50 mm
- Compensatie: ± 3 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Gewicht: 4.5 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 80 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 25 |
Max. koppel [Nm] | 90 |
Lengtecompensatie [mm] | ± 3 |
Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel