KSC3 grip 125-160
Basisklemspanner
IDnr. 1514238
Standaard centrische klemspanners
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met omkeerbare grijpklemmen
- Vernikkelde basisbehuizing
- Afmetingen: 125 x 160 x 83 mm
- Klembreedte: 125 mm
- Max. opspankracht: 35 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 8.7 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 125 |
---|---|
Klembreedte [mm] | 125 |
Max. opspankracht [kN] | 35 |
Max. koppel [Nm] | 100 |
Gewicht [kg] | 8.7 |
Levering
Klemspanner met omkeerbare grijpklemmen en gebruiksaanwijzing; zonder momentsleutel