KSC3 grip 80-190
Basisklemspanner
IDnr. 1514207
Standaard centrische klemspanners
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met omkeerbare grijpklemmen
- Vernikkelde basisbehuizing
- Afmetingen: 80 x 190 x 78 mm
- Klembreedte: 80 mm
- Max. opspankracht: 25 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Gewicht: 5.5 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 80 |
---|---|
Klembreedte [mm] | 80 |
Max. opspankracht [kN] | 25 |
Max. koppel [Nm] | 90 |
Gewicht [kg] | 5.5 |
Levering
Klemspanner met omkeerbare grijpklemmen en gebruiksaanwijzing; zonder momentsleutel