KSC-F 125-362
Basisklemspanner
IDnr. 432488
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 125 x 362 x 60 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Gewicht: 15 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 125 |
---|---|
Max. opspankracht [kN] | 40 |
Max. koppel [Nm] | 90 |
Gewicht [kg] | 15 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel