arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC-F 80-214

KSC-F 80-214

Basisklemspanner

IDnr. 432729

Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 214 x 55 mm
  • Max. opspankracht: 25 kN
  • Max. koppel: 50 Nm
  • Gewicht: 5 kg
Breedte van de bankschroef [mm] 80
Max. opspankracht [kN] 25
Max. koppel [Nm] 50
Gewicht [kg] 5

Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel