KSG 160
NC klemspanner
IDnr. 430315
Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met standaard omkeerbare klauwen
- Continue afstelling van de klemkracht
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 160 x 530 x 164 mm
- Klembreedte: 160 mm
- Klemkracht: 4 - 40 kN
- Gewicht: 70 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 160 |
---|---|
Klembreedte [mm] | 160 |
min. klemkracht [kN] | 4 |
Max. opspankracht [kN] | 40 |
Gewicht [kg] | 70 |
Levering
Spanner met standaard omkeerbare klemmen met spanklauwen, hendel voor vastklemmen, gebruiksaanwijzing