arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSG 5A-VS 125

KSG 5A-VS 125

NC klemspanner

IDnr. 430503

Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Met 5-assige klauwen inclusief vergroot klembereik
  • Continue afstelling van de klemkracht
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 390 x 250 mm
  • Klembreedte: 125 mm
  • Klemkracht: 4 - 40 kN
  • Gewicht: 42 kg
Breedte van de bankschroef [mm] 125
Klembreedte [mm] 125
min. klemkracht [kN] 4
Max. opspankracht [kN] 40
Gewicht [kg] 42

Levering
Klemspanner met steunklemmen hoge VS, getrapte grijpklem 5 mm, spanklauwen, hendel voor vastklemmen, gebruiksaanwijzing