arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSG R 100

KSG R 100

NC klemspanner

IDnr. 430808

Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Met adapter en zwenkplaat
  • Continue afstelling van de klemkracht
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 100 x 305 x 115 mm
  • Klembreedte: 160 mm
  • Klemkracht: 4 - 30 kN
  • Gewicht: 19 kg
Breedte van de bankschroef [mm] 100
Klembreedte [mm] 160
min. klemkracht [kN] 4
Max. opspankracht [kN] 30
Gewicht [kg] 19

Levering
Klemspanner met adapter en zwenkplaat met spanklauwen, handkruk, gebruiksaanwijzing; zonder 6-voudige omkeerbare klemmen