KSG VS 100
NC klemspanner
IDnr. 430301
Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met gecombineerde omkeerbare klauwen
- Continue afstelling van de klemkracht
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 100 x 305 x 109 mm
- Klembreedte: 100 mm
- Klemkracht: 4 - 30 kN
- Gewicht: 19 kg
Technische gegevens
Breedte van de bankschroef [mm] | 100 |
---|---|
Klembreedte [mm] | 100 |
min. klemkracht [kN] | 4 |
Max. opspankracht [kN] | 30 |
Gewicht [kg] | 19 |
Levering
Spanner met 2 gecombineerde omkeerbare klemmen met spanklauwen, hendel voor vastklemmen, gebruiksaanwijzing