KSG VS 160
NC klemspanner
IDnr. 430316
Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met gecombineerde omkeerbare klauwen
- Continue afstelling van de spankracht
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 160 x 530 x 164 mm
- Klauwbreedte: 160 mm
- Klemkracht: 4 - 40 kN
- Gewicht: 68 kg
Technische gegevens
min. klemkracht | 4.0 |
---|---|
Breedte van de klembankschroef | 160.0 |
Max. opspankracht | 40.0 |
Gewicht | 68.0 |
Klauwbreedte | 160.0 |
Levering
Spanner met 2 gecombineerde omkeerbare klemmen met spanklauwen, hendel voor vastklemmen, gebruiksaanwijzing