ROTA NCO 260 Z220 RAPIDO-A2
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
IDnr. 1520669
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: RAPIDO
- Corsa per griffa: 10 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 110 kN
- Forza di azionamento max: 45 kN
- Numero di giri max.: 2800 1/min
- Peso: 37 kg
Technische gegevens
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 (Z220) |
| Serração | RAPIDO |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 2800.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 110.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 45.0 |
| Curso/castanha [mm] | 10.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 30.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.35 |
| Peso [kg] | 37.0 |
Escopo de fornecimento
Placa, parafusos de montagem da placa, placa de cobertura, parafuso com olhal e manual de operação