ROTA NC 1000-350 Z720-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 852081
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 350 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Slag per klem: 16 mm
- Zuigerslag: 50 mm
- Max. opspankracht: 410 kN
- Max. bedieningskracht: 180 kN
- Max. RPM: 700 1/min
- Gewicht: 957 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 28 (Z720) |
Vertanding | 3/32" x 90° |
Max. RPM [1/min] | 700 |
Max. opspankracht [kN] | 410 |
Max. bedieningskracht [kN] | 180 |
Slag/klauw [mm] | 16 |
Zuigerslag (H) [mm] | 50 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 100 |
Gewicht [kg] | 957 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding