ROTA NC plus 2 260-86 A8-SV60°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852129
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 86 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 140 kN
- Max. bedieningskracht: 60 kN
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 35 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 140.0 |
| 最大作動力 [kN] | 60.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.31 |
| 重量 [kg] | 35.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書