arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

IDnr. 854042

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 120 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 187.5 kN
  • Max. bedieningskracht: 77 kN
  • Max. draaisnelheid: 3300 1/min
  • Gewicht: 117 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 15
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3300.0
Max. clamping force [kN] 187.5
Max. actuating force [kN] 77.0
Stroke/jaw [mm] 8.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Moment of inertia [kgm²] 2.3
Weight [kg] 117.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual