arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW plus 165-43 A5-GBK

ROTA THW plus 165-43 A5-GBK

Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder

IDnr. 800601

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 43 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.9 mm
  • Tandsteek: 4.712 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 45 kN
  • Max. bedieningskracht: 30 kN
  • Max. RPM: 6000 1/min
  • Gewicht: 13 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding Rechte vertanding
Max. RPM [1/min] 6000
Max. opspankracht [kN] 45
Max. bedieningskracht [kN] 30
Slag/klauw [mm] 5.9
Tandsteek [mm] 4.712
Zuigerslag (H) [mm] 20
Traagheidskoppel [kgm²] 0.05
Gewicht [kg] 13

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met bouten, klauwwisselsleutel, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding