ROTA THW plus 165-43 Z140-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 800600
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 43 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 5.9 mm
- Tandsteek: 4.712 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 45 kN
- Max. bedieningskracht: 30 kN
- Max. RPM: 6000 1/min
- Gewicht: 13 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 5 (Z140) |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 6000 |
Max. opspankracht [kN] | 45 |
Max. bedieningskracht [kN] | 30 |
Slag/klauw [mm] | 5.9 |
Tandsteek [mm] | 4.712 |
Zuigerslag (H) [mm] | 20 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.05 |
Gewicht [kg] | 13 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met bouten, klauwwisselsleutel, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding