ROTA THW plus 185-52 A6-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 800613
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.7 mm
- Tandsteek: 4.712 mm
- Zuigerslag: 23 mm
- Max. opspankracht: 64 kN
- Max. bedieningskracht: 36 kN
- Max. RPM: 5700 1/min
- Gewicht: 18 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 5700 |
Max. opspankracht [kN] | 64 |
Max. bedieningskracht [kN] | 36 |
Slag/klauw [mm] | 6.7 |
Tandsteek [mm] | 4.712 |
Zuigerslag (H) [mm] | 23 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.08 |
Gewicht [kg] | 18 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met bouten, klauwwisselsleutel, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding