arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK

ROTA THW plus 215-66 Z170-GBK

Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder

IDnr. 800620

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 66 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.4 mm
  • Tandsteek: 4.712 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 82 kN
  • Max. bedieningskracht: 46 kN
  • Max. RPM: 5400 1/min
  • Gewicht: 24 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 6 (Z170)
Vertanding Rechte vertanding
Max. RPM [1/min] 5400
Max. opspankracht [kN] 82
Max. bedieningskracht [kN] 46
Slag/klauw [mm] 7.4
Tandsteek [mm] 4.712
Zuigerslag (H) [mm] 25
Traagheidskoppel [kgm²] 0.16
Gewicht [kg] 24

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met bouten, klauwwisselsleutel, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding