arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK

ROTA THW plus 260-81 Z220-GBK

Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder

IDnr. 800631

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 81 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.2 mm
  • Tandsteek: 5.498 mm
  • Zuigerslag: 28 mm
  • Max. opspankracht: 115 kN
  • Max. bedieningskracht: 65 kN
  • Max. RPM: 4000 1/min
  • Gewicht: 42 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding Rechte vertanding
Max. RPM [1/min] 4000
Max. opspankracht [kN] 115
Max. bedieningskracht [kN] 65
Slag/klauw [mm] 8.2
Tandsteek [mm] 5.498
Zuigerslag (H) [mm] 28
Traagheidskoppel [kgm²] 0.41
Gewicht [kg] 42

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding