ROTA THW3 225-66 A6-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 1366707
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwplaat met ringzuiger
- Verzegeld ontwerp
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 66 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 7.4 mm
- Tandsteek: 4.712 mm
- Zuigerslag: 21 mm
- Max. opspankracht: 82 kN
- Max. bedieningskracht: 41 kN
- Max. RPM: 5400 1/min
- Gewicht: 26.8 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 6 |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 5400 |
Max. opspankracht [kN] | 82 |
Max. bedieningskracht [kN] | 41 |
Slag/klauw [mm] | 7.4 |
Tandsteek [mm] | 4.712 |
Zuigerslag (H) [mm] | 21 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.19 |
Gewicht [kg] | 26.8 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met bouten, klauwwisselsleutel, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding