ROTA THW3 265-81 Z220-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 1366711
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwplaat met ringzuiger
- Verzegeld ontwerp
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 81 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.2 mm
- Tandsteek: 5.498 mm
- Zuigerslag: 24 mm
- Max. opspankracht: 115 kN
- Max. bedieningskracht: 59 kN
- Max. RPM: 4000 1/min
- Gewicht: 43.3 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-4 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 4000 |
Max. opspankracht [kN] | 115 |
Max. bedieningskracht [kN] | 59 |
Slag/klauw [mm] | 8.2 |
Tandsteek [mm] | 5.498 |
Zuigerslag (H) [mm] | 24 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 0.44 |
Gewicht [kg] | 43.3 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding