ROTA THW3 315-104 A11-GBK
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder
IDnr. 1366717
Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-klauwplaat met ringzuiger
- Verzegeld ontwerp
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 104 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 8.6 mm
- Tandsteek: 5.498 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 150 kN
- Max. bedieningskracht: 80 kN
- Max. RPM: 3600 1/min
- Gewicht: 72.7 kg
Technische gegevens
Spiltype | ISO 702-1 |
---|---|
Spilformaat | Nr. 11 |
Vertanding | Rechte vertanding |
Max. RPM [1/min] | 3600 |
Max. opspankracht [kN] | 150 |
Max. bedieningskracht [kN] | 80 |
Slag/klauw [mm] | 8.6 |
Tandsteek [mm] | 5.498 |
Zuigerslag (H) [mm] | 25 |
Traagheidskoppel [kgm²] | 1 |
Gewicht [kg] | 72.7 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding