arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

ROTA THW3 500-165 Z380-GBK

Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor standaard slagcilinder

IDnr. 1366721

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-klauwplaat met ringzuiger
  • Verzegeld ontwerp
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 165 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 10.5 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 240 kN
  • Max. bedieningskracht: 128 kN
  • Max. RPM: 2200 1/min
  • Gewicht: 199.1 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 15 (Z380)
Vertanding Rechte vertanding
Max. RPM [1/min] 2200
Max. opspankracht [kN] 240
Max. bedieningskracht [kN] 128
Slag/klauw [mm] 10.5
Tandsteek [mm] 7
Zuigerslag (H) [mm] 30
Traagheidskoppel [kgm²] 7.23
Gewicht [kg] 199.1

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding