arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 1486024

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • Kleminterface: Module 2
  • Met compensatie van de centrifugaalkracht
  • Zonder afzonderlijke klauwafstelling
  • Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
Technische gegevens
  • Slag/klauw: 23 mm
  • Zuigerslag: 57 mm
  • Max. opspankracht: 300 kN
  • Max. bedieningskracht: 170 kN
  • Max. draaisnelheid: 500 1/min
  • Gewicht: 824 kg
スピンドルタイプ -
スピンドルサイズ Nr. 28 (Z720)
セレーション モジュール 2
最大回転速度 [1/min] 500.0
最大把持力 [kN] 300.0
最大作動力 [kN] 170.0
ストローク / ジョー [mm] 23.0
ピストンストローク (H) [mm] 57.0
慣性モーメント [kgm²] 200.0
重量 [kg] 824.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書