ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 1481248
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: Z520
- Kleminterface: Module 2
- Zonder compensatie van de centrifugaalkracht
- Met afzonderlijke klauwafstelling
- Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
- Slag/klauw: 23 mm
- Individuele afstelling/klem: 30 mm
- Zuigerslag: 57 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 170 kN
- Max. draaisnelheid: 900 1/min
- Gewicht: 399 kg
Technische gegevens
| Typ vretena | - |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Z520 |
| Zúbkovanie | Modul 2 |
| Max. počet otáčok [1/min] | 900.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 300.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 170.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 23.0 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 57.0 |
| Moment zotrvačnosti [kgm²] | 32.0 |
| Individuálne nastavenie/čeľusť [mm] | 30 |
| Hmotnosť [kg] | 399.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册